Meny Sök

Distans 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10306925

Tillverkarens artikelnummer:

552221

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,7612 kr
5000 - 9999 0,721 kr
10000 - 19999 0,6865 kr
20000 + 0,6492 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

380,60 kr

500 x 0,7612 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss