Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4503 kr - 0,556 kr | 300880 I lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3488 kr - 0,4307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3314 kr - 0,4091 kr | 955 I lager |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3821 kr - 0,4717 kr | 995 I lager |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5429 kr - 0,7253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4984 kr - 0,6621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3392 kr - 0,4189 kr | 815 I lager |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5084 kr - 0,6779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.140 in
3.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7052 kr - 1,4386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.140 in
3.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3331 kr - 0,4113 kr | 700 I lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3681 kr - 0,4544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3603 kr - 0,4448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3524 kr - 0,435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5817 kr - 0,7755 kr | 500 I lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6506 kr - 0,866 kr | 31500 I lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6334 kr - 0,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3375 kr - 0,4167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 4266 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5159 kr - 0,6369 kr | 5732 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta