Meny Sök

Distans 0.171 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10339411

Tillverkarens artikelnummer:

13SP234

31500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,866 kr
2500 - 4999 0,7411 kr
5000 + 0,6506 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

433,00 kr

500 x 0,866 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 12.7 mm
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss