Meny Sök

Distans 0.171 in 0.500 in 11.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10339404

Tillverkarens artikelnummer:

13SP229

300880 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,556 kr
5000 - 19999 0,5004 kr
20000 + 0,4503 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

556,00 kr

1000 x 0,556 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 11.0 mm
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 12.7 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) #8 (M4)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss