Meny Sök

Distans 0.126 in 0.197 in 15.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10204306

Tillverkarens artikelnummer:

13ME024

5732 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6369 kr
5000 - 19999 0,5732 kr
20000 + 0,5159 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

636,90 kr

1000 x 0,6369 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 15.0 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 5 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss