10204160
13ME006
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6369 kr |
| 5000 - 19999 | 0,5732 kr |
| 20000 + | 0,5159 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 15.0 mm |
|---|---|
| Längd på distans | 0.591 in |
| Innerdiameter | 0.102 in |
| Innerdiameter | 2.6 mm |
| Ytterdiameter | 0.157 in |
| Ytterdiameter | 4 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 121.1 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 250 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M2 |
| Material | Värmestabiliserad nylon 6/6 |
| Färg | Svart |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta