Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0736 kr - 3,0736 kr | 57001 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,4614 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,4256 kr - 10,3958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,3896 kr - 4,7455 kr | 1399 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2,2549 kr - 2,2549 kr | 86237 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0162 kr - 3,0162 kr | 81260 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,404 kr - 3,404 kr | 97961 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5045 kr - 3,5045 kr | 149560 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,9785 kr - 3,9785 kr | 7000 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,3142 kr - 7,4399 kr | 2000 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,5763 kr - 3,5763 kr | 31716 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,8977 kr - 6,8568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,8887 kr - 8,2443 kr | 16594 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,3286 kr - 7,46 kr | 978 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,6338 kr - 3,6338 kr | 34464 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,763 kr - 3,763 kr | 30524 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5709 kr - 2,5709 kr | 49798 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9102 kr - 0,9683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 2,6161 kr - 4,1487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta