20071479
13RSSR0006
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6787 kr |
| 5000 - 19999 | 1,5108 kr |
| 20000 + | 1,3597 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.252 in |
|---|---|
| Längd på distans | 6.4 mm |
| Innerdiameter | 0.090 in |
| Innerdiameter | 2.3 mm |
| Ytterdiameter | 3.2 mm |
| Ytterdiameter | 0.125 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 65 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 149 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #2 (M2) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Antal i förpackningen | 1000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta