Meny Sök

Distans 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

This is a Round Unthreaded Spacer made from Black Glass Fibre Reinforced Polyamide (PA 6 +25% GF) used to separate components within your assemblies. The addition of glass fibre within the plastic provides improved strength, rigidity, wear characteristics and improved thermal resistance. Rated to UL 94 HB.
Essentra artikelnummer:

10167359

Tillverkarens artikelnummer:

RRSN-4280-08-GF

3518 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 0,889 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

444,50 kr

500 x 0,889 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss