Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,5527 kr - 0,6822 kr 500 I lager
5.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,5368 kr - 0,6628 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
6 mm
20.0 mm
0,5517 kr - 0,6812 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
8 mm
10.0 mm
0,5176 kr - 0,6391 kr 2181 I lager
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,536 kr - 0,6617 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
10 mm
7.5 mm
10204689 0,947 kr - 1,1691 kr 3050 I lager
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
0,9066 kr - 1,1192 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
0,612 kr - 0,7556 kr 957 I lager
8.3 mm
12 mm
0,9789 kr - 2,0498 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
1,1279 kr - 1,3926 kr 2022 I lager
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,6706 kr - 0,828 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
12 mm
1,6497 kr - 2,0367 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
18 mm
0,5228 kr - 0,6455 kr 1000 I lager
8.3 mm
12 mm
2,3148 kr - 4,861 kr 1400 I lager
8.3 mm
18 mm
1,214 kr - 1,4988 kr Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
15 mm
2,3994 kr - 2,9623 kr 94 I lager
10.4 mm
15 mm
20.0 mm
3,0678 kr - 6,4423 kr 200 I lager
10.4 mm
22 mm
1,1769 kr - 1,4529 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
1,1267 kr - 1,6872 kr 5000 I lager
6.5 mm
15 mm
7.5 mm
2,747 kr - 4,1136 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
30.0 mm
  • av 45
Distans 0.209 in 0.394 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204580

Prisintervall
0,6822 kr - 0,5527 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Distans 0.142 in 0.236 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204498

Prisintervall
0,6628 kr - 0,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 0.126 in 0.315 in 10.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204412

Prisintervall
0,6812 kr - 0,5517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204528

Prisintervall
0,6391 kr - 0,5176 kr

Lagernivåer
2181 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Distans 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204641

Prisintervall
0,6617 kr - 0,536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204689

Prisintervall
1,1691 kr - 0,947 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.256 in 0.591 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204733

Prisintervall
1,1192 kr - 0,9066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.327 in 0.472 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204771

Prisintervall
0,7556 kr - 0,612 kr

Lagernivåer
957 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.256 in 0.591 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204719

Prisintervall
2,0498 kr - 0,9789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204757

Prisintervall
1,3926 kr - 1,1279 kr

Lagernivåer
2022 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.327 in 0.472 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204818

Prisintervall
0,828 kr - 0,6706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.327 in 0.709 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204856

Prisintervall
2,0367 kr - 1,6497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.327 in 0.472 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204788

Prisintervall
0,6455 kr - 0,5228 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.327 in 0.709 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204894

Prisintervall
4,861 kr - 2,3148 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.3 mm
  • Ytterdiameter
    18 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.409 in 0.591 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204931

Prisintervall
1,4988 kr - 1,214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204979

Prisintervall
2,9623 kr - 2,3994 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M10
Distans 0.409 in 0.866 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10205013

Prisintervall
6,4423 kr - 3,0678 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    22 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.256 in 0.591 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204740

Prisintervall
1,4529 kr - 1,1769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.256 in 0.591 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204726

Prisintervall
1,6872 kr - 1,1267 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.256 in 0.591 in 30.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204764

Prisintervall
4,1136 kr - 2,747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6