Meny Sök

Distans 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10075920

Tillverkarens artikelnummer:

1110960000VR

16000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,5422 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 542,20 kr

1000 x 2,5422 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 20.0 mm
Innerdiameter 3.6 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss