Meny Sök

Distans 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10338612

Tillverkarens artikelnummer:

13ME045XM01N

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9522 kr
5000 - 9999 0,8158 kr
10000 + 0,7138 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

952,20 kr

1000 x 0,9522 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 5.0 mm
Innerdiameter 3.6 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss