Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4793 kr - 2,7289 kr | 2703 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,1743 kr - 19,7202 kr | 1728 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 17,7525 kr - 38,9808 kr | 4215 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0826 kr - 3,8061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3519 kr - 7,0809 kr | 12700 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,3699 kr - 18,2839 kr | 435 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7353 kr - 1,024 kr | 21045 I lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,721 kr - 1,0068 kr | 12212 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,6589 kr - 12,4669 kr | 10650 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1174 kr - 1,5512 kr | 70877 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2406 kr - 4,0647 kr | 19000 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8172 kr - 1,1404 kr | 46874 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 13,2856 kr - 21,5443 kr | 3034 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0736 kr - 5,027 kr | 9900 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3681 kr - 14,4634 kr | 3349 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3371 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7238 kr - 1,0097 kr | 25000 I lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6535 kr - 0,6535 kr | 214755 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8416 kr - 1,1748 kr | 35500 I lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,3663 kr - 9,6662 kr | 16800 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta