Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
4,2657 kr - 5,972 kr 8900 I lager
10.2 mm
20.0 mm
7.0 mm
7,4256 kr - 10,3958 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
7,957 kr - 11,1398 kr 2900 I lager
10.2 mm
20.0 mm
21.0 mm
2,2549 kr - 2,2549 kr 6350 I lager
4.15 mm
8.0 mm
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
1,9502 kr - 1,9502 kr 332 I lager
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
1,8566 kr - 1,8566 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
1,0226 kr - 1,4248 kr 31524 I lager
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,4032 kr - 1,9533 kr 17747 I lager
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,9407 kr - 1,3127 kr 21000 I lager
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,2941 kr - 1,7953 kr 205 I lager
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
2,5853 kr - 3,5907 kr 10210 I lager
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
1,1045 kr - 1,5368 kr 163643 I lager
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,7899 kr - 1,1045 kr 92000 I lager
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,968 kr - 1,3486 kr 29908 I lager
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9623 kr - 1,5224 kr 86750 I lager
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,879 kr - 1,2222 kr 71765 I lager
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,7953 kr - 2,4991 kr 36030 I lager
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,1993 kr - 1,5512 kr 30782 I lager
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • av 45
Distans 10.2 mm 20.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10187227

Prisintervall
5,972 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10187395

Prisintervall
10,3958 kr - 7,4256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10187432

Prisintervall
11,1398 kr - 7,957 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.15 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079935

Prisintervall
2,2549 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
6350 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    4.15 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Nylon 6

10169520


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Prisintervall
1,9502 kr - 1,9502 kr

Lagernivåer
332 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169445


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.2 mm 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6

10169483

Prisintervall
1,8566 kr - 1,8566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Prisintervall
1,4248 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
31524 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Prisintervall
1,9533 kr - 1,4032 kr

Lagernivåer
17747 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10114889

Prisintervall
1,3127 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10114926

Prisintervall
1,7953 kr - 1,2941 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Prisintervall
3,5907 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
10210 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043769

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1045 kr

Lagernivåer
163643 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10114858

Prisintervall
1,1045 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
92000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10114834

Prisintervall
1,3486 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
29908 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10114971

Prisintervall
1,5224 kr - 0,9623 kr

Lagernivåer
86750 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Prisintervall
1,2222 kr - 0,879 kr

Lagernivåer
71765 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Prisintervall
2,4991 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
36030 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10114841

Prisintervall
1,5512 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
30782 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad