Meny Sök

Distans 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046678

Tillverkarens artikelnummer:

005681000002

1728 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 19,7202 kr
250 - 999 13,8745 kr
1000 + 11,1743 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

986,01 kr

50 x 19,7202 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 35.0 mm
Innerdiameter 10.6 mm
Ytterdiameter 22.0 mm
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 50

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss