Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,3429 kr - 1,8528 kr 12495 I lager
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
1,7953 kr - 2,4991 kr 54291 I lager
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,7809 kr - 2,456 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
1,9389 kr - 2,6858 kr 11534 I lager
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
3,0736 kr - 5,027 kr 4209 I lager
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
4,079 kr - 6,6212 kr 2582 I lager
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,8359 kr - 1,1648 kr 46091 I lager
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
1,1835 kr - 1,6373 kr 40136 I lager
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,8528 kr - 3,3752 kr 10006 I lager
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,298 kr - 4,1939 kr 15700 I lager
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
2,7289 kr - 4,9695 kr 14708 I lager
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,9407 kr - 1,3127 kr 49950 I lager
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
0,9249 kr - 1,465 kr 13891 I lager
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 20822 I lager
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
1,7091 kr - 2,3698 kr 2947 I lager
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
2,8294 kr - 4,5961 kr 55427 I lager
8.2 mm
18.0 mm
7.5 mm
5,4004 kr - 8,79 kr 11385 I lager
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
1,5081 kr - 2,0969 kr 5276 I lager
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
1,0226 kr - 1,4248 kr 73483 I lager
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,9651 kr - 1,3443 kr 33365 I lager
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • av 45
Distans 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046128

Prisintervall
1,8528 kr - 1,3429 kr

Lagernivåer
12495 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.5 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045787

Prisintervall
2,4991 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
54291 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Prisintervall
2,456 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Prisintervall
2,6858 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
11534 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10045909

Prisintervall
5,027 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
4209 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045947

Prisintervall
6,6212 kr - 4,079 kr

Lagernivåer
2582 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10045985

Prisintervall
1,1648 kr - 0,8359 kr

Lagernivåer
46091 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Prisintervall
1,6373 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
40136 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Prisintervall
3,3752 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
10006 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Prisintervall
4,1939 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046159

Prisintervall
4,9695 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
14708 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

10045992

Prisintervall
1,3127 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
49950 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Prisintervall
1,465 kr - 0,9249 kr

Lagernivåer
13891 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046166

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
20822 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Prisintervall
2,3698 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
2947 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046180

Prisintervall
4,5961 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
55427 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Prisintervall
8,79 kr - 5,4004 kr

Lagernivåer
11385 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm PA

10045152

Prisintervall
2,0969 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
5276 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044933

Prisintervall
1,4248 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
73483 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10044988

Prisintervall
1,3443 kr - 0,9651 kr

Lagernivåer
33365 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart