Meny Sök

Distans 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046777

Tillverkarens artikelnummer:

005691000002

4215 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 38,9808 kr
250 - 999 20,783 kr
1000 + 17,7525 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

974,52 kr

25 x 38,9808 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 60.0 mm
Innerdiameter 10.6 mm
Ytterdiameter 22.0 mm
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss