Meny Sök

Distans 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs.
Essentra artikelnummer:

10043523

Tillverkarens artikelnummer:

005311000002

208755 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6535 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

653,50 kr

1000 x 0,6535 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 2.0 mm
Innerdiameter 3.1 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss