Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
10204689 0,947 kr - 1,1691 kr 3050 I lager
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
0,8631 kr - 1,8136 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
15 mm
0,5474 kr - 0,6758 kr 13 I lager
3.2 mm
6 mm
1,0681 kr - 1,6036 kr 17222 I lager
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,5814 kr - 0,7179 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
8 mm
0,5527 kr - 0,6822 kr 2500 I lager
5.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,5884 kr - 0,7265 kr 6000 I lager
5.3 mm
10 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 3200 I lager
6.3 mm
10 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
5 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 400 I lager
3.2 mm
6 mm
0,536 kr - 0,6617 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,9719 kr - 2,0498 kr 33697 I lager
6.3 mm
10 mm
1,0319 kr - 2,1669 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
10 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
4 mm
15.0 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 8556 I lager
2.6 mm
5 mm
0,9904 kr - 1,2227 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
5 mm
20.0 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
2.6 mm
5 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
5 mm
0,5159 kr - 0,6369 kr 5732 I lager
3.2 mm
5 mm
15.0 mm
  • av 45
Distans 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204689

Prisintervall
1,1691 kr - 0,947 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.256 in 0.591 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204702

Prisintervall
1,8136 kr - 0,8631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204375

Prisintervall
0,6758 kr - 0,5474 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204672

Prisintervall
1,6036 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
17222 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.169 in 0.315 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204542

Prisintervall
0,7179 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.209 in 0.394 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204580

Prisintervall
0,6822 kr - 0,5527 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Distans 0.209 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204597

Prisintervall
0,7265 kr - 0,5884 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.248 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204634

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.197 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204290

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.236 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204337

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204641

Prisintervall
0,6617 kr - 0,536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204627

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Distans 0.248 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204665

Prisintervall
2,0498 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
33697 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.209 in 0.394 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204603

Prisintervall
2,1669 kr - 1,0319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.102 in 0.157 in 15.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204160

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 0.102 in 0.197 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204207

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
8556 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204245

Prisintervall
1,2227 kr - 0,9904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 0.102 in 0.197 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204221

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.197 in Värmestabiliserad nylon 6/6

10204269

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färg
    Svart
Distans 0.126 in 0.197 in 15.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

10204306

Prisintervall
0,6369 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
5732 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3