Meny Sök

Distans 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10204672

Tillverkarens artikelnummer:

13ME073

17222 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,6036 kr
2500 - 4999 1,2815 kr
5000 + 1,0681 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

801,80 kr

500 x 1,6036 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 20.0 mm
Innerdiameter 6.3 mm
Ytterdiameter 10 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) M6
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss