Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
10008676 0,81 kr - 1,9012 kr 22708 I lager
7.7 mm
M8;5/16"
Röd
13.0 mm
UNF Gängor
0,6506 kr - 1,0873 kr 7198 I lager
3.2 mm
Svart
13.0 mm
3,1023 kr - 5,8924 kr 13100 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
6,334 kr - 11,282 kr 20600 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
3,7487 kr - 6,9294 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
1-1/4;M42
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
8,7038 kr - 16,4987 kr 195 I lager
44.5 mm
1-3/8;M45
Svart
50.0 mm
Metriska Gängor
8,0863 kr - 23,5966 kr 503 I lager
53.9 mm
1-3/4
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
4,5386 kr - 8,5636 kr 6774 I lager
44.5 mm
1-3/8;M45
Svart
25.0 mm
Metriska Gängor
3,5045 kr - 6,4738 kr 200 I lager
38.1 mm
1-1/2;M39
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
6,0036 kr - 11,1091 kr 5795 I lager
47.6 mm
1-1/2;M48
Svart
38.0 mm
Metriska Gängor
4,0072 kr - 7,4165 kr 16965 I lager
34.9 mm
1-3/8;M35
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
4,4955 kr - 8,3279 kr 3600 I lager
38.1 mm
1-1/2;M39
Svart
38.0 mm
UNF Gängor
6,7362 kr - 12,4605 kr 100 I lager
38.1 mm
1-1/2;M42
Svart
50.0 mm
UNF Gängor
5,4866 kr - 10,1821 kr 13090 I lager
50.8 mm
2
Svart
25.0 mm
UNF Gängor
16,7471 kr - 48,4861 kr 4438 I lager
69.8 mm
Non Threaded
Svart
50.0 mm
Icke-gängad
12,4526 kr - 18,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
53.9 mm
1-3/4
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
15,239 kr - 44,7689 kr 2251 I lager
60.3 mm
2-3/8
Svart
50.0 mm
BSP-gängor
30,5929 kr - 108,2858 kr 325 I lager
66.0 mm
2-1/4
Svart
25.0 mm
BSP-gängor
12,3233 kr - 36,0414 kr Fråga angående leveranstidhär
60.3 mm
2-3/8
Svart
38.0 mm
BSP-gängor
6,0898 kr - 28,4452 kr 5750 I lager
66.0 mm
Svart
38.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Röd

10008676

Prisintervall
1,9012 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
22708 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8;5/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 3.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006108

Prisintervall
1,0873 kr - 0,6506 kr

Lagernivåer
7198 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10007242

Prisintervall
5,8924 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
13100 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 34.9 mm 50.0 mm PVC Svart

10007266

Prisintervall
11,282 kr - 6,334 kr

Lagernivåer
20600 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 41.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10007303

Prisintervall
6,9294 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4;M42
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 44.5 mm 50.0 mm PVC Svart

10007358

Prisintervall
16,4987 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 53.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10007426

Prisintervall
23,5966 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 44.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10007334

Prisintervall
8,5636 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
6774 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M45
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 38.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10007273

Prisintervall
6,4738 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M39
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 47.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10007372

Prisintervall
11,1091 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
5795 I lager
Egenskaper
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M48
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Runda ändskydd 34.9 mm 38.0 mm PVC Svart

10007259

Prisintervall
7,4165 kr - 4,0072 kr

Lagernivåer
16965 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/8;M35
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10007280

Prisintervall
8,3279 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M39
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Runda ändskydd 38.1 mm 50.0 mm PVC Svart

10007297

Prisintervall
12,4605 kr - 6,7362 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2;M42
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 50.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10007396

Prisintervall
10,1821 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
13090 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    2
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 69.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10007532

Prisintervall
48,4861 kr - 16,7471 kr

Lagernivåer
4438 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 53.9 mm 50.0 mm PVC Svart

10007433

Prisintervall
18,3843 kr - 12,4526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 60.3 mm 50.0 mm PVC Svart

10007471

Prisintervall
44,7689 kr - 15,239 kr

Lagernivåer
2251 I lager
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-3/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 66.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10007501

Prisintervall
108,2858 kr - 30,5929 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 60.3 mm 38.0 mm PVC Svart

10007464

Prisintervall
36,0414 kr - 12,3233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    2-3/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 66.0 mm 38.0 mm PVC Svart

10007518

Prisintervall
28,4452 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
5750 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790