Meny Sök

Runda ändskydd 1.752 in 0.984 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007334

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0445-025

2774 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 8,5636 kr
500 - 4999 5,2999 kr
5000 - 9999 5,0413 kr
10000 + 4,5386 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

428,18 kr

50 x 8,5636 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 44.5 mm
h 25.0 mm
Gängstorlekar 1-3/8 in; M45
Gängstandard Metrisk
Gängstandard BSP
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss