Meny Sök

Runda ändskydd 2.122 in 1.968 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007433

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0539-050

12400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 18,3843 kr
200 - 1999 14,5496 kr
2000 - 3999 13,8027 kr
4000 + 12,4526 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

367,69 kr

20 x 18,3843 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 53.9 mm
h 50.0 mm
Gängstorlekar 1-3/4 in
Gängstandard BSP
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss