Meny Sök

Runda ändskydd 66.0 mm 25.0 mm PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007501

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0660-025

825 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 108,2858 kr
250 - 1249 38,2339 kr
1250 - 2499 36,3093 kr
2500 - 3749 34,4134 kr
3750 - 4999 32,5031 kr
5000 + 30,5929 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

2 707,15 kr

25 x 108,2858 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 66.0 mm
h 25.0 mm
Gängstorlekar 2-1/4
Gängstandard BSP-gängor
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss