Meny Sök

Runda ändskydd 1.500 in 0.984 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007273

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0381-025

22800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 6,4738 kr
1000 - 9999 4,0934 kr
10000 - 19999 3,9067 kr
20000 + 3,5045 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

647,38 kr

100 x 6,4738 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 38.1 mm
h 25.0 mm
Gängstorlekar M39; 1-1/2 in
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss