Meny Sök

Runda ändskydd 2.748 in 1.968 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10007532

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0698-050

3638 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 48,4861 kr
200 - 1999 19,5909 kr
2000 - 3999 18,5999 kr
4000 + 16,7471 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

969,72 kr

20 x 48,4861 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 69.8 mm
h 50.0 mm
Gängstorlekar Non Threaded
Gängstandard Icke-gängad
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss