Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,555 kr - 9,5056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,305 kr - 0,3388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 7,3329 kr - 8,1477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Vit
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,082 kr - 7,8689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,9257 kr - 3,2508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3402 kr - 1,4891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5822 kr - 0,6469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6708 kr - 0,7453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7508 kr - 0,8342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5468 kr - 0,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4262 kr - 0,4736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3402 kr - 1,4891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5496 kr - 0,6107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5468 kr - 0,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4596 kr - 0,5108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,1799 kr - 7,9776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 14,0654 kr - 15,6282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grå
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,9994 kr - 12,2215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Grå
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,4997 kr - 6,1107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3177 kr - 0,353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta