20768751
20768751
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 70 - 349 | 12,2215 kr |
| 350 + | 10,9994 kr |
| A | 150.0 mm |
|---|---|
| A | 5.906 in |
| B | 100.0 mm |
| B | 3.937 in |
| h | 27.0 mm |
| h | 1.063 in |
| h1 | 0.276 in |
| h1 | 7.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Maximal väggtjocklek | 5.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.197 in |
| Material | LDPE |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta