Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3167 kr - 1,463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vit
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,7081 kr - 1,8979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vit
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0941 kr - 2,3266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5451 kr - 1,7168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,3604 kr - 5,956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7048 kr - 4,1164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,0958 kr - 4,5509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5496 kr - 0,6107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4085 kr - 0,4539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5468 kr - 0,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,1799 kr - 7,9776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 14,0654 kr - 15,6282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grå
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,305 kr - 0,3388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,3402 kr - 1,4891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5822 kr - 0,6469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6708 kr - 0,7453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4262 kr - 0,4736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3402 kr - 1,4891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 19,9437 kr - 22,1596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
Vit
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3942 kr - 0,438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta