Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8611 kr - 9,8457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Grå
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,6859 kr - 4,0954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,7048 kr - 4,1164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,7048 kr - 4,1164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,9437 kr - 22,1596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
Grå
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5496 kr - 0,6107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4085 kr - 0,4539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,6664 kr - 2,9627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,6859 kr - 4,0954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,8598 kr - 6,5109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0745 kr - 3,4161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,0958 kr - 4,5509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,6036 kr - 6,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,8611 kr - 9,8457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Vit
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3177 kr - 0,353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,3499 kr - 9,2777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grå
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6664 kr - 2,9627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,8611 kr - 9,8457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Grå
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,8611 kr - 9,8457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Vit
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,5496 kr - 5,0551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm