Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 15.0 mm Vit LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Vita till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20768997

Tillverkarens artikelnummer:

20768997

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5000 - 24999 0,353 kr
25000 + 0,3177 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 5000

Totalpris:

1 765,00 kr

5000 x 0,353 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Vit
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss