Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0251 kr - 2,3456 kr | 6700 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,4273 kr - 2,8148 kr | 5100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5368 kr - 2,043 kr | 3048 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,4148 kr - 23,5002 kr | 800 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,5942 kr - 2,1489 kr | 500 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,1419 kr - 9,4433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,5817 kr - 19,8848 kr | 4205 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,2118 kr - 4,0406 kr | 4400 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.5 in
38.1 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,5009 kr - 23,8742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,2118 kr - 4,0406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,3806 kr - 5,3421 kr | 2500 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9436 kr - 1,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,5817 kr - 19,8848 kr | 7600 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,8342 kr - 8,7862 kr | 600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,176 kr - 26,804 kr | 1200 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,1635 kr - 9,9881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 9,8279 kr - 22,3912 kr | 1385 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,5996 kr - 4,767 kr | 5290 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 12,7398 kr - 19,8981 kr | 10 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,4847 kr - 4,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta