Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10377093

Tillverkarens artikelnummer:

461318

1710 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 5,6807 kr
600 + 3,4617 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Totalpris:

340,84 kr

60 x 5,6807 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.0 mm
B 30.0 mm
h1 6.7 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss