10181331
057201560303
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,0449 kr |
| 500 - 999 | 2,1687 kr |
| 1000 + | 1,666 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 0.787 in |
|---|---|
| A | 20.0 mm |
| B | 0.591 in |
| B | 15.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.059 in |
| T1 | 1.5 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Typ | 1 |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Vit |
| Slutför | Eroderad |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta