10181287
057201062003
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,9677 kr |
| 500 - 999 | 1,3946 kr |
| 1000 + | 0,9982 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 0.787 in |
|---|---|
| A | 20.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h1 | 0.118 in |
| h1 | 3.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Typ | 1 |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Grå |
| Slutför | Eroderad |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta