Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grå LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10120668

Tillverkarens artikelnummer:

110620

4635 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 49 67,672 kr
50 - 199 48,3371 kr
200 + 15,5926 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 353,44 kr

20 x 67,672 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 100.0 mm
B 100.0 mm
h1 24.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Grå
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss