Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,0805 kr - 2,1728 kr 1400 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
1,1711 kr - 1,6661 kr 7000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
1,1921 kr - 2,3778 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
19.0 mm
1,5149 kr - 1,8917 kr 3774 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
1,9415 kr - 1,9415 kr 76204 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
1,0627 kr - 1,5224 kr 31945 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
1,0085 kr - 1,4424 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
3.5 mm
1,0726 kr - 1,5308 kr 1540 I lager
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
8.0 mm
2,4098 kr - 2,6775 kr 37780 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,0686 kr - 2,1356 kr 4400 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,2337 kr - 2,4732 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
15.9 mm
1,1404 kr - 2,2722 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
1,6171 kr - 1,7968 kr 5700 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,6086 kr - 1,7809 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 79500 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
1,2021 kr - 1,6373 kr 11989 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,4018 kr - 1,9389 kr 8073 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,2696 kr - 1,4106 kr 6967 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
1,2066 kr - 1,3109 kr 113020 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151877

Prisintervall
2,1728 kr - 1,0805 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10643396


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151532

Prisintervall
1,6661 kr - 1,1711 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 19.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151556

Prisintervall
2,3778 kr - 1,1921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151594

Prisintervall
1,8917 kr - 1,5149 kr

Lagernivåer
3774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151822

Prisintervall
1,9415 kr - 1,9415 kr

Lagernivåer
76204 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151860

Prisintervall
1,5224 kr - 1,0627 kr

Lagernivåer
31945 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151709

Prisintervall
1,4424 kr - 1,0085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151747

Prisintervall
1,5308 kr - 1,0726 kr

Lagernivåer
1540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023495

Prisintervall
2,6775 kr - 2,4098 kr

Lagernivåer
37780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151815

Prisintervall
2,1356 kr - 1,0686 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151785

Prisintervall
2,4732 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151778

Prisintervall
2,2722 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023884

Prisintervall
1,7968 kr - 1,6171 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.6 mm
  • Längd på distans
    7.9 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10381380

Prisintervall
1,7809 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    6.4 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 - 2.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023822

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
79500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002315

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2021 kr

Lagernivåer
11989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002353

Prisintervall
1,9389 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
8073 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023037

Prisintervall
1,4106 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
6967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002162

Prisintervall
1,3109 kr - 1,2066 kr

Lagernivåer
113020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm