Meny Sök

Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 12.7 mm | 0.500 in
Essentra artikelnummer:

10151778

Tillverkarens artikelnummer:

CBRLDS340A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,2722 kr
1000 - 9999 1,623 kr
10000 + 1,1404 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

227,22 kr

100 x 2,2722 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.0 mm
Låshuvudshöjd A 2.8 mm
Låshuvudshöjd B 2.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.2 - 1.7 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.1 - 1.2 mm
Längd på distans 12.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss