Meny Sök

Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

Essentra artikelnummer:

10002315

Tillverkarens artikelnummer:

CRLCBSRE-4-01BK

11989 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6864 kr
5000 - 9999 1,5681 kr
10000 - 19999 1,4793 kr
20000 - 29999 1,4039 kr
30000 + 1,2382 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 686,40 kr

1000 x 1,6864 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Låshuvudshöjd B 1.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.2 - 2.0 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss