Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,2409 kr - 1,6948 kr 25791 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,2904 kr - 1,4015 kr 20000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,5799 kr - 2,1831 kr 6000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
1,824 kr - 2,456 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
1,2021 kr - 1,6373 kr 17837 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
10002056 1,824 kr - 2,456 kr 2650 I lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
1,824 kr - 2,456 kr 6152 I lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
1,824 kr - 2,456 kr 4899 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
1,3616 kr - 1,8671 kr 11104 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
1,5799 kr - 2,1831 kr 22998 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,2409 kr - 1,6948 kr 125533 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,3502 kr - 1,4681 kr 4000 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
1,0011 kr - 1,3745 kr 16790 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,2021 kr - 1,6373 kr 11989 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,2021 kr - 1,6373 kr 35000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,4018 kr - 1,9389 kr 10094 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,2477 kr - 1,357 kr 9081 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
1,5799 kr - 2,1831 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,0629 kr - 1,7424 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
2,7088 kr - 3,0889 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002155

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
25791 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002223

Prisintervall
1,4015 kr - 1,2904 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002261

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002032

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002346

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2021 kr

Lagernivåer
17837 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002056

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002087

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
6152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002018

Prisintervall
2,456 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
4899 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002131

Prisintervall
1,8671 kr - 1,3616 kr

Lagernivåer
11104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002179

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
22998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002216

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
125533 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002254

Prisintervall
1,4681 kr - 1,3502 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002278

Prisintervall
1,3745 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
16790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002315

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2021 kr

Lagernivåer
11989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002285

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2021 kr

Lagernivåer
35000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002322

Prisintervall
1,9389 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
10094 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002193

Prisintervall
1,357 kr - 1,2477 kr

Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002230

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023952

Prisintervall
1,7424 kr - 1,0629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023709

Prisintervall
3,0889 kr - 2,7088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm