10151815
CBRLDS415A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 1999 | 2,1997 kr |
| 2000 - 19999 | 1,5712 kr |
| 20000 + | 1,1006 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 3.0 mm |
| Håldiameter A | 0.118 in |
| Låshuvudshöjd A | 0.114 in |
| Låshuvudshöjd A | 2.9 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.106 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.7 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.6 mm |
| Längd på distans | 0.157 in |
| Längd på distans | 4.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta