Meny Sök

Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

Detta koppformade omvända fäste fästs permanent i en panel eller bottenplatta och stödjer en annat kretskort på önskat avstånd. Den koppformade basen täcker monteringskortets hål och ger en slät finish. Stödet är tillverkat av UL94 V2-klassat material
Essentra artikelnummer:

10381380

Tillverkarens artikelnummer:

468694

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,7809 kr
1000 - 1999 1,6948 kr
2000 + 1,6086 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

178,09 kr

100 x 1,7809 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs plant
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 6.4 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.0 - 2.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.0 - 2.0 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss