Meny Sök

Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Kretskortsstöd med omvänt låsande fäste, utformat för att tryckas igenom från utsidan av chassit. Kretskortet hålls säkert på plats med låsande tryckfäste.
Essentra artikelnummer:

10023037

Tillverkarens artikelnummer:

RLCBSC-10-01

6967 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4106 kr
5000 + 1,2696 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 410,60 kr

1000 x 1,4106 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 0.8 mm
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss