Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,4797 kr - 1,4797 kr 1000 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
1,0686 kr - 2,1356 kr 4400 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,0325 kr - 1,4784 kr 14030 I lager
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
1,0332 kr - 1,4766 kr 2004 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
2,4098 kr - 2,6775 kr 43738 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,1892 kr - 1,6948 kr 3000 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
1,2826 kr - 1,824 kr 2000 I lager
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
2,14 kr - 2,3698 kr 15080 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
1,9389 kr - 3,562 kr 26075 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,0822 kr - 2,1704 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
2,3267 kr - 4,2945 kr 6309 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
1,5149 kr - 1,8917 kr 3774 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
1,1824 kr - 2,3778 kr 1900 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
1,1404 kr - 2,2722 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
1,1892 kr - 2,3727 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
1,0138 kr - 2,0261 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
1,0686 kr - 2,1356 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
1,41 kr - 1,7645 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
3,3266 kr - 3,5959 kr 15942 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,147 kr - 1,6407 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151624

Prisintervall
1,4797 kr - 1,4797 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151815

Prisintervall
2,1356 kr - 1,0686 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151716

Prisintervall
1,4784 kr - 1,0325 kr

Lagernivåer
14030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151853

Prisintervall
1,4766 kr - 1,0332 kr

Lagernivåer
2004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023495

Prisintervall
2,6775 kr - 2,4098 kr

Lagernivåer
43738 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151891

Prisintervall
1,6948 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.9 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151693

Prisintervall
1,824 kr - 1,2826 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm PA6 Naturfärgad

10381809

Prisintervall
2,3698 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 4.0 mm PA6 Naturfärgad

10184387

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
26075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 13.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151501

Prisintervall
2,1704 kr - 1,0822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm PA6 Naturfärgad

10184424

Prisintervall
4,2945 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
6309 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151594

Prisintervall
1,8917 kr - 1,5149 kr

Lagernivåer
3774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151549

Prisintervall
2,3778 kr - 1,1824 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151778

Prisintervall
2,2722 kr - 1,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151679

Prisintervall
2,3727 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151730

Prisintervall
2,0261 kr - 1,0138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151631

Prisintervall
2,1356 kr - 1,0686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm
Distans, omvänd låsning 24.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151587

Prisintervall
1,7645 kr - 1,41 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023457

Prisintervall
3,5959 kr - 3,3266 kr

Lagernivåer
15942 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151662

Prisintervall
1,6407 kr - 1,147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.8 mm