10151891
CBRLDS455A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,6948 kr |
| 10000 + | 1,1892 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 0.118 in |
| Håldiameter A | 3.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.114 in |
| Låshuvudshöjd A | 2.9 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.106 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.7 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.6 mm |
| Längd på distans | 0.551 in |
| Längd på distans | 14.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta