Meny Sök

Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 8.0 mm | 0.315 in
Essentra artikelnummer:

10151853

Tillverkarens artikelnummer:

CBRLDS435A

2004 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,5209 kr
10000 + 1,0641 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 520,90 kr

1000 x 1,5209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.0 mm
Låshuvudshöjd A 2.9 mm
Låshuvudshöjd B 2.7 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss