10151679
CBRLDS235A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,4439 kr |
| 1000 - 9999 | 1,7456 kr |
| 10000 + | 1,2249 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 3.5 mm |
| Håldiameter A | 0.138 in |
| Låshuvudshöjd A | 0.11 in |
| Låshuvudshöjd A | 2.8 mm |
| Låshuvudshöjd B | 2.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.079 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.063 in |
| Längd på distans | 0.433 in |
| Längd på distans | 11.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta