Meny Sök

Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Stöd med omvänd låsning - Snäpplåsning, pilfäste. Lämpliga för håldiameter på och maximal paneltjocklek på i den ena änden, och håldiameter på och maximal paneltjocklek på – i den andra änden. Distansens längd: 10,0 mm
Essentra artikelnummer:

10151662

Tillverkarens artikelnummer:

CBRLDS230A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,6899 kr
10000 + 1,1814 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 689,90 kr

1000 x 1,6899 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 3.5 mm
Låshuvudshöjd A 2.8 mm
Låshuvudshöjd B 2.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss