Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,0155 kr - 1,2537 kr 6000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr 1163 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,4518 kr - 1,6131 kr 16709 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,7353 kr - 2,1424 kr 18484 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
1,0155 kr - 1,2537 kr 12017 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr 12324 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,7361 kr - 1,9291 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,9957 kr - 2,4638 kr 980 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 11430 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
1,4832 kr - 1,648 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,1926 kr - 1,2413 kr 11383 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
1,8561 kr - 2,0624 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
1,9957 kr - 2,4638 kr 441191 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
1,1678 kr - 1,4417 kr 998 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,0155 kr - 1,2537 kr 31985 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,6171 kr - 1,7968 kr 5700 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,7576 kr - 3,0593 kr 12574 I lager
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
2,7088 kr - 3,0889 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
2,9012 kr - 3,2316 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
10.0 mm
1.4 - 2.0 mm
1.4 - 2.0 mm
10.2 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001813

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001806

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
1163 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022788

Prisintervall
1,6131 kr - 1,4518 kr

Lagernivåer
16709 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001875

Prisintervall
2,1424 kr - 1,7353 kr

Lagernivåer
18484 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001790

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
12017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001820

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
12324 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001868

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10488249

Prisintervall
1,9291 kr - 1,7361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001882

Prisintervall
2,4638 kr - 1,9957 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022931

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
11430 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022771

Prisintervall
1,648 kr - 1,4832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023099

Prisintervall
1,2413 kr - 1,1926 kr

Lagernivåer
11383 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487754

Prisintervall
2,0624 kr - 1,8561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001912

Prisintervall
2,4638 kr - 1,9957 kr

Lagernivåer
441191 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001844

Prisintervall
1,4417 kr - 1,1678 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001851

Prisintervall
1,2537 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
31985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023884

Prisintervall
1,7968 kr - 1,6171 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.6 mm
  • Längd på distans
    7.9 mm
Distans, omvänd låsning 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10381410

Prisintervall
3,0593 kr - 2,7576 kr

Lagernivåer
12574 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    10.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 - 1.4 mm
Distans, omvänd låsning 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10023761

Prisintervall
3,0889 kr - 2,7088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Naturfärgad

10381427

Prisintervall
3,2316 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs plant
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    10.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.4 - 2.0 mm