Meny Sök

Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

10001882

Tillverkarens artikelnummer:

CRLCBSK-2-10-19

980 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,4638 kr
5000 - 9999 2,2174 kr
10000 + 1,9957 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 463,80 kr

1000 x 2,4638 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 1.7 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.0 - 1.6 mm
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss